Jackbar huv med adapterram för apparater med täckplatta (50 x 50 mm) och vinklat uttag
cremevit blank
0682 01
4010337682011
1
01
kritvit blank
0682 03
4010337682035
1
01
kritvit sidenmatt
0682 27
4010337682271
1
01
antracit
0682 28
4010337682288
1
11
alufärg
0682 26
4010337682264
1
11
svart matt
0682 005
4010337036937
1
11
grå matt
0682 015
4010337081784
1
11
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Med kåpan och täckramen (1- till 5-facks) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Kannegieter BICC Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-facks MSCSP 2) etc. integreras i strömställarprogrammet.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen