0

Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0682 01
23,82
4010337682011
1
01
Reinweiß glänzend
0682 03
23,82
4010337682035
1
01
Reinweiß seidenmatt
0682 27
23,82
4010337682271
1
01
Anthrazit
0682 28
26,78
4010337682288
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0682 26
31,25
4010337682264
1
11
Schwarz matt (lackiert)
0682 005
31,25
4010337036937
1
11
Grau matt (lackiert)
0682 015
31,25
4010337081784
1
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337682011
Art.-Nr. 0682 01VE 1
23,82 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337682035
Art.-Nr. 0682 03VE 1
23,82 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337682271
Art.-Nr. 0682 27VE 1
23,82 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337682288
Art.-Nr. 0682 28VE 1
26,78 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337682264
Art.-Nr. 0682 26VE 1
31,25 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337036937
Art.-Nr. 0682 005VE 1
31,25 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337081784
Art.-Nr. 0682 015VE 1
31,25 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Ersatzteil

Merkmale

  • Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45-Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc., in das Schalterprogramm integrieren.

Hinweise

  • Kein Tragring inbegriffen.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank