0

Adapterram med kvadratisk öppning för apparater med täckplatta (50 x 50 mm)

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
0282 01
4010337282013
1/5/25
kritvit blank
0282 03
4010337282037
1/5/25
kritvit sidenmatt
0282 27
4010337282273
1/5/25
antracit
0282 28
4010337282280
1/5/25
alufärg (lackerad)
0282 26
4010337282266
1/5/25
svart matt (lackerad)
0282 005
4010337036951
1/5/25
grå matt (lackerad)
0282 015
4010337078999
1/5/25
rostfritt stål (lackerat)
0282 600
4010337022015
1/5/25

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337282013
Art.nr 0282 01VE 1/5/25
PS
kritvit blank
EAN 4010337282037
Art.nr 0282 03VE 1/5/25
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337282273
Art.nr 0282 27VE 1/5/25
PS
antracit
EAN 4010337282280
Art.nr 0282 28VE 1/5/25
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337282266
Art.nr 0282 26VE 1/5/25
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337036951
Art.nr 0282 005VE 1/5/25
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337078999
Art.nr 0282 015VE 1/5/25
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337022015
Art.nr 0282 600VE 1/5/25
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Med adapterramar och täckramar (1- till 5-faldig) kan externa apparater med kvadratisk centralplatta (50 x 50 mm) t. ex. från firmorna Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) skärmad, Cat.5), etc., integreras i strömbrytarserien.
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 028228

RFA, 308 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 028228

IFC, 14.37 KB

Ladda ner
Gira Adapter frame with square cut-out for devices with cover (50 x 50 mm)

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Art.nr 0282 03

PDF, 105.63 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen