0

Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm)

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
0282 01
3,47
4010337282013
1/5/25
01
bianco puro brillante
0282 03
3,47
4010337282037
1/5/25
01
bianco puro satinato
0282 27
3,47
4010337282273
1/5/25
01
antracite
0282 28
4,94
4010337282280
1/5/25
11
color alluminio (verniciato)
0282 26
7,19
4010337282266
1/5/25
11
nero opaco (verniciato)
0282 005
7,19
4010337036951
1/5/25
11
grigio opaco (verniciato)
0282 015
7,19
4010337078999
1/5/25
11
acciaio inox (verniciato)
0282 600
9,38
4010337022015
1/5/25
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337282013
Cod. art. 0282 01Conf. 1/5/25
3,47 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337282037
Cod. art. 0282 03Conf. 1/5/25
3,47 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337282273
Cod. art. 0282 27Conf. 1/5/25
3,47 EURPS 01
antracite
EAN 4010337282280
Cod. art. 0282 28Conf. 1/5/25
4,94 EURPS 11
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337282266
Cod. art. 0282 26Conf. 1/5/25
7,19 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337036951
Cod. art. 0282 005Conf. 1/5/25
7,19 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337078999
Cod. art. 0282 015Conf. 1/5/25
7,19 EURPS 11
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337022015
Cod. art. 0282 600Conf. 1/5/25
9,38 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 028228

RFA, 308 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 028228

IFC, 14.37 KB

Download
Gira Adapter frame with square cut-out for devices with cover (50 x 50 mm)

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Cod. art. 0282 03

PDF, 105.63 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale