Täckram Gira TX_44 alufärg (lackerad)
1knapp
0211 65
1852253
4010337211655
1/5
2knappars
0212 65
1852257
4010337212652
1/5
3fack
0213 65
1852262
4010337213659
1/5
4knappars
0214 65
1852258
4010337214656
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Halogenfritt, slag- och brottsäkert, UV-beständigt, väderbeständigt och mikrobiologiskt ofarligt material
Anmärkning
Täckram lätt att montera utan verktyg, demontering med skruvmejsel T9 eller T10. Demonteringssäkra centralinsatser.
Mått
| Bredd | 110,00 mm |
| Höjd | 300,00 mm |
| Djup | 16,30 mm |
Fler länkar
Gira TX_44 - Kapslat och robust
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 021465
IFC, 20.59 KB
Cover frame
Cleaning and care.
Gira TX44
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen