Abdeckrahmen Gira TX_44 Farbe Alu (lackiert) 1fach
0211 65
19,96
4010337211655
1/5
13
2fach
0212 65
28,00
4010337212652
1/5
13
3fach
0213 65
55,07
4010337213659
1/5
13
4fach
0214 65
88,51
4010337214656
1
13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Halogenfreies, schlag- und bruchsicheres, UV-beständiges, witterungsbeständiges und mikrobiologisch unbedenkliches Material Hinweise Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt. Abmessungen Breite 110,00 mm Höhe 300,00 mm Tiefe 16,30 mm
Weitere Links Gira TX_44 - Wassergeschützt und robust Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021465
RFA, 432 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021465
IFC, 20.32 KB
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira TX44 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank