Täckram Gira E1 kritvit sidenmatt
1knapp
0211 151
4010337126171
1/10
2knappars
0212 151
4010337126188
1/10
2fack utan mellanbalk
1002 151
4010337126195
1
3fack
0213 151
4010337126218
1/5
4knappars
0214 151
4010337126225
1/5
5knappars
0215 151
4010337126232
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 294,70 mm |
| Djup | 9,30 mm |
Fler länkar
Gira E1 - Starkt reducerad design
Mer
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E1
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen