Täckram Gira Standard 55 cremevit blank
1knapp
0211 01
4010337211013
1/10/100
1,5knappars
1001 01
4010337881247
1/10
2knappars
0212 01
4010337212010
1/10/100
2fack utan mellanbalk
1002 01
4010337002017
1/10
3fack
0213 01
4010337213017
1/10/100
4knappars
0214 01
4010337214014
1/5
5knappars
0215 01
4010337215011
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,70 mm |
| Höjd | 80,70 mm |
| Djup | 11,40 mm |
Fler länkar
Gira Standard 55 - Många funktioner i basinstallationen
Mer
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 021101
IFC, 59.68 KB
Cover frame
Cleaning and care.
Gira Standard 55
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen