Abdeckrahmen Gira Standard 55 Cremeweiß glänzend 1fach
0211 01
3,35
4010337211013
1/10/100
21
1,5fach
1001 01
4,52
4010337881247
1/10
01
2fach
0212 01
5,73
4010337212010
1/10/100
21
2fach ohne Mittelsteg
1002 01
4,23
4010337002017
1/10
01
3fach
0213 01
10,09
4010337213017
1/10/100
01
4fach
0214 01
17,46
4010337214014
1/5
01
5fach
0215 01
28,73
4010337215011
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 80,70 mm Höhe 80,70 mm Tiefe 11,40 mm
Weitere Links Gira Standard 55 - Funktionsvielfalt in der Basisinstallation Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021101
RFA, 400 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021101
IFC, 59.51 KB
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank