Podtynkowe gniazdo antenowe (FS 302 F)

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Może być stosowane jako puszka końcowa z trzema przyłączeniami.
  • Do stosowania w pojedynczych instalacjach antenowych za multiłącznikiem lub na oddzielonych liniach promieniowych.
  • Przyłącze odbiornika satelitarnego zostało wykonane jako gniazdo F. Z jego użyciem możliwe jest również przesyłanie napięcia stałego (maks. DC 24 V / 500 mA) do anteny satelitarnej.

Dane techniczne

Tłumienie przyłączenia:
1,5 - 2 dB

Głębokość montażu:
28 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 093700

RFA, 456 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 093700

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Gniazdo antenowe (Hirschmann EDA 3902 F)
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 0937 00

PDF, 171 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania