Mecanismo caja de conexión de antena (FS 302 F)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Utilizable como caja final con tres conexiones.
  • Utilización en antenas individuales, detrás de un conmutador múltiple o de un cable de derivación desacoplado.
  • La conexión para el receptor del satélite debe llevarse a cabo como conector hembra F. También es posible la transmisión de tensión continua (máx. 24 V CC / 500 mA) a una antena de satélite.

Datos técnicos

Coeficiente de atenuación:
1,5 - 2 dB

Profundidad de instalación:
28 mm

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 093700

RFA, 456 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 093700

IFC, 15 Kb

Cargar


Toma de antena (Hirschmann EDA 3902 F)
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0937 00

PDF, 81 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas