Mecanismo caja con.antena FS 302 F [093700] Mecanismo caja de conexión de antena (FS 302 F) Tecnología de comunicación de Gira Características: - Utilizable como caja final con tres conexiones. - Utilización en antenas individuales, detrás de un conmutador múltiple o de un cable de derivación desacoplado. - La conexión para el receptor del satélite debe llevarse a cabo como conector hembra F. También es posible la transmisión de tensión continua (máx. 24 V CC / 500 mA) a una antena de satélite. Datos técnicos: Coeficiente de atenuación: 1,5 - 2 dB Profundidad de instalación: 28 mm Notes: - Solo para la sujeción por tornillos. Producto: Gira Ref. 0937 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx