Вставка антенной розетки (FS 302 F)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Возможность использования с тремя разъемами в качестве оконечной розетки.
  • Использование для отдельных антенн, за многофункциональным выключателем или на отсоединенной тупиковой линии.
  • Разъем для спутникового ресивера выполнен в виде гнезда F. Через него возможна передача постоянного напряжения (макс. DC 24 В/500 мА) к спутниковой антенне.

Технические характеристики

Глушение подключения:
1,5 - 2 дБ

Глубина установки:
28 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 093700

RFA, 456 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 093700

IFC, 15 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Antenna socket (Hirschmann EDA 3902 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0937 00

PDF, 116 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания