Modulo presa per antenna (FS 302 F)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0937 00
0937 00
34,39 EUR
EAN 4010337937005
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
  • Con tre collegamenti utilizzabile come scatola terminale.
  • Utilizzo in impianti di antenna singola, dietro un interruttore multiplo o su una linea derivata disaccoppiata.
  • Il collegamento per il receiver satellitare è di tipo presa F. Mediante questo collegamento è possibile trasmettere anche la tensione continua (max 24 V DC/500 mA) a un’antenna satellitare.

Dati tecnici

Attenuazione di collegamento:
1,5 - 2 dB

Profondità di montaggio:
28 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 093700

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 093700

IFC, 15 Kb

Carica


Download (en)


Antenna socket (Hirschmann EDA 3902 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0937 00

PDF, 116 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download