0

Moduł zaślepiający System 106

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
stal szlachetna
5568 920
4010337022862
1
aluminium
5568 926
4010337022855
-
-
biały beskidzki (lakierowany)
5568 902
4010337022848
1
stal szlachetna V4A
5568 914
4010337092049
1
Brąz (PVD)
5568 921
4010337100911
1
czarny matowy (lakierowany)
5568 925
4010337100751
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

stal szlachetna
EAN 4010337022862
Nr artykułu 5568 920Op. 1
SC
aluminium
EAN 4010337022855
Nr artykułu 5568 926Op. -
SC -
biały beskidzki (lakierowany)
EAN 4010337022848
Nr artykułu 5568 902Op. 1
SC
stal szlachetna V4A
EAN 4010337092049
Nr artykułu 5568 914Op. 1
SC
Brąz (PVD)
EAN 4010337100911
Nr artykułu 5568 921Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337100751
Nr artykułu 5568 925Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

System 106 Gira to nowy system instalacyjny z metalu o minimalistycznym, szlachetnym wzornictwie bez ramki, bazujący na wymiarach podstawowych 106,5 × 106,5 mm. Z modułowym bramofonem Systemu 106 Gira gościnność zaczyna się już przed drzwiami domu. Wszystkie moduły – czy to przycisków przywołania, głosowe, kamery, czy też informacyjne i zaślepiające – prezentują się jako jedna harmonijna całość. W ciemności podświetlone przyciski przywołania z polami opisowymi zapewniają dobrą czytelność i jednocześnie atrakcyjny wygląd.

Możliwość indywidualnego projektowania dzięki budowie modułowej
System 106 można stosować zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych, jak i w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Jego modułowa budowa umożliwia indywidualne rozplanowanie systemu z uwzględnieniem wymagań w zakresie wymiarów, wzornictwa i funkcjonalności. System można w każdej chwili łatwo zmodyfikować lub rozszerzyć poprzez wymianę modułów.
Możliwa jest też wymiana płyty przedniej. W ten sposób można zmienić wygląd już zainstalowanego systemu – np. z powierzchni w kolorze białym beskidzkim na wykonaną ze stali szlachetnej – bez konieczności wymiany elektroniki.

Szlachetne materiały
Moduły pozbawione są ramek i wyposażone w płyty przednie wykonane z metalu: w dwóch wersjach ze szczotkowanej stali szlachetnej (V2A lub V4A), aluminium anodowanego C-0 lub ze stopu metali lakierowanego na kolor biały beskidzki (RAL 9016). Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata. Moduły kamery i moduł wyświetlający (DIN 18040) pokryte są czarnym szkłem.

Łatwa instalacja i montaż w kilku etapach
System można instalować w kilku etapach wraz z postępem prac budowlanych. W budynku w stanie surowym można zamontować np. tylko dolną część obudowy natynkowej. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Możliwość indywidualnego opisywania
Usługa opisywania Gira umożliwia wykonywanie laserowych napisów na przyciskach przywołania i modułach informacyjnych.

Cechy

  • Umożliwia pozostawienie miejsca na instalację dalszych modułów w przyszłości oraz realizowanie w projekcie systemu bramofonów o dużej powierzchni.

Dane techniczne

Przyłącza
System2 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Stopień ochronyIP54

Wskazówki

  • Dla wariantu z możliwości opisywania przycisków należy wybrać moduł informacyjny.

Dalsze linki

Modułowy i elastyczny system domofonowy
Zobacz, kto stoi przed drzwiami - przy zastosowaniu systemu 106 firmy Gira. Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo, wytrzymałe materiały i najnowocześniejsza technologia w kompaktowej konstrukcji zapewniają komfort, bezpieczeństwo oraz elegancki wygląd na drzwiach. Modułowy system oferuje najwyższą swobodę podczas konfiguracji oraz w każdej chwili możliwość dostosowania lub rozszerzenia. System, zamontowany po prostu na ścianie, jest odpowiedni zarówno do nowych konstrukcji, jak i do modernizacji. Gira System 106 jest kompatybilny ze wszystkimi unifonami Gira i systemami domofonowymi firmy Gira.

Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

System 106 Moduł informacyjny / System 106 Moduł zaślepiający

Instrukcja użytkowania

Nr artykułu 5560 .. 5568 ..

PDF, 1.16 MB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych