0

System 106 blindmodul

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
rustfritt stål
5568 920
6300052
4010337022862
1
aluminium
5568 926
6300053
4010337022855
-
-
trafikkhvit (lakkert)
5568 902
6300051
4010337022848
1
rustfritt stål V4A
5568 914
4010337092049
1
bronse (PVD)
5568 921
4010337100911
1
svart matt (lakkert)
5568 925
4010337100751
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

rustfritt stål
EAN 4010337022862
Art.nr. 5568 920VE 1
PS
aluminium
EAN 4010337022855
Art.nr. 5568 926VE -
PS -
trafikkhvit (lakkert)
EAN 4010337022848
Art.nr. 5568 902VE 1
PS
rustfritt stål V4A
EAN 4010337092049
Art.nr. 5568 914VE 1
PS
bronse (PVD)
EAN 4010337100911
Art.nr. 5568 921VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337100751
Art.nr. 5568 925VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.

Egenskaper

  • Lar det være igjen plass til fremtidige anvendelser og tjener som formgivningselement for realisering av store dørstasjoner i systemdesign.

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblinger
System2 x støpsellist
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
BeskyttelsesgradIP54

Merknader

  • For en variant skrivbar, må infomodulen velges.

Ytterligere koblinger

Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren - med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.

Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

System 106 Infomodul / System 106 Blindmodul

Bruksanvisning

Art.nr. 5560 .. 5568 ..

PDF, 1.15 MB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase