0

Radiowy aktor włączający bi- lub monostabilny eNet 1x Mini 1x Mini, bezpotencjałowy

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5424 00
4010337774211
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

EAN 4010337774211
Nr artykułu 5424 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Radiowy aktor włączający bi- lub monostabilny eNet umożliwia sterowanie oświetleniem.
  • Tryby pracy: aktor włączający bi- lub monostabilny.
  • Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
  • Tryb scen.
  • Tryb pracy przyciski: Styk przekaźnika pozostaje tak długo zamknięty, jak długo odbierane są komunikaty (maks. 60 sekund).

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwaniamaks. 0,5 W
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Zdolność łączenia AC 230 V16 A / AC 1
Moc przyłączowa
Żarówki2300 W
Lampy halogenowe 230 V2000 W
Transformator uzwojony1000 VA
trafo Tronic1500 W
Świetlówki, nieskompensowane920 VA
Lampy LEDtyp. 500 W
Świetlówka kompaktowatyp. 500 W
Obciążenie pojemnościowe690 VA (560 µF)
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Częstotliwość radiowa868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Wymiary

Wskazówki

  • Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini zero-voltage

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5424 00

PDF, 192.41 KB

Do pobrania
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini Zero-voltage

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5424 00

PDF, 280.16 KB

Do pobrania
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Do pobrania
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Do pobrania
Wireless switching/momentary-contact actuator, 1-gang Mini (zero-voltage)

Operating instructions.

Nr artykułu 5423 00 5424 00

PDF, 1.07 MB

Do pobrania
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych