0

eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator enkel Mini Enkel Mini, potensialfri

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5424 00
4509285
4010337774211
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337774211
Art.nr. 5424 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Med eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator er det mulig å koble belysning inn og ut.
  • Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Scenedrift.
  • Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodusmaks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Slutte- og bryteevne AC 230 V16 A / AC1
Tilkoblingseffekt
Glødelamper2300 W
HV-halogenlamper2000 W
viklet transformator1000 VA
Tronic-trafo1500 W
Lysrør, ukompensert920 VA
LED-lampervanl. 500 W
Kompaktlysrørvanl. 500 W
Kapasitiv last690 VA (560 µF)
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
MålØ 53,0 H 28,0 mm

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs relémodul/impulsrelémodul 1-kanals Mini (potensialfri)

Bruksanvisning.

Art.nr. 5423 00 5424 00

PDF, 1.08 MB

Nedlasting
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini zero-voltage

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5424 00

PDF, 192.41 KB

Nedlasting
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini Zero-voltage

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5424 00

PDF, 280.16 KB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase