0

Przycisk z portem magistralnym bryzgoszczelny natynkowy 2x z obsługą 2-punkt. do KNX

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szary
5162 30
4010337500094
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

szary
EAN 4010337500094
Nr artykułu 5162 30Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2024.

Opcjonalne akcesoria

Przycisk z portem magistralnym jest połączeniem pomiędzy systemem KNX a użytkownikiem.

Cechy

Funkcja przycisku

  • Załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt i przywoływanie scen.
  • Funkcja załączania: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczaniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemienne załączanie i wyłączanie, brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu przycisków (jaśniej-ZAŁ, ciemniej-WYŁ, naprzemiennie jaśniej/ciemniej, jaśniej-naprzemiennie ZAŁ lub WYŁ, ciemniej-naprzemiennie ZAŁ lub WYŁ, brak reakcji).
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu przycisków (GÓRA, DÓŁ, brak reakcji).
  • Funkcja czujnika wartości 1 bajt: Możliwość konfiguracji sposobu działania.
  • Funkcja wtórnika sceny: Możliwość konfiguracji sposobu działania (z możliwością zapisu długim naciśnięciem przycisku lub bez tej funkcji).
  • Przycisk dwupunktowy (klawisz samopowrotny) może być obsługiwany z obu stron ( przez naciskanie górnej i dolnej części klawisza).
  • Przycisk z portem magistralnym bryzgoszczelny natynkowy (IP44).
  • Możliwość ustawienia koncepcji obsługi – jako klawisz lub przycisk.

Funkcje klawisza

  • Załączanie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza (ZAŁ., naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., brak reakcji).
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza (ZAŁ. (jaśniej-ZAŁ., ciemniej-WYŁ., jaśniej/ciemniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., jaśniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., ciemniej-naprzemiennie ZAŁ. lub WYŁ., brak reakcji).
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu górnej i dolnej części klawisza: DO GÓRY / dolnej części klawisza: NA DÓŁ, lub odwrotnie - dolnej części klawisza: NA DÓŁ / górnej części klawisza: DO GÓRY).

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Stopień ochronyIP44
Klasa ochronnościIII
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 93% (bez kondensacji)

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Dalsze linki

Przyciski z portem magistralnym KNX
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Przycisk złącza magistralnego

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 851.02 KB

Do pobrania
Push-button bus coupler water-protected surface-mounted

Technical documentation.

Nr artykułu 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 877.14 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych