0

Taster-Busankoppler WG AP 2fach mit 2-Punkt-Bedienung für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
5162 30
120,40
4010337500094
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Grau
EAN 4010337500094
Art.-Nr. 5162 30VE 1
120,40 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

Merkmale

Tastenfunktion

  • Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
  • Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
  • Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion).
  • Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar.
  • Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck).
  • Bei 2-Punkt-Bedienung (gerade stehende Wippe) kann die Wippe beidseitig (z. B. oben / unten) bedient werden.
  • Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44).
  • Bedienkonzepte Wippen- oder Tastenfunktion einstellbar.

Wippenfunktion

  • Schalten, Dimmen und Jalousie.
  • Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
  • Befehl bei Wippenbetätigung oben und unten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller/Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion).
  • Befehl bei Wippenbetätigung parametrierbar (Wippe oben: AUF / Wippe unten: AB, Wippe oben: AB / Wippe unten: AUF).

Technische Daten

KNX MediumTP256
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzartIP44
SchutzklasseIII
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 93 % (keine Betauung)

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Weitere Links

Gira Taster-Busankoppler für KNX
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bus coupler button WP SM, 2-gang with two-point operation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5162 30

PDF, 281.73 KB

Download
KNX Taster-Busankoppler Wg Ap

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 140.23 KB

Download
Taster Busankoppler AP WG

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 847.21 KB

Download
Taster Busankoppler AP WG

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 876.46 KB

Download
Taster Busankoppler AP WG

ab ETS3.0f

Art.-Nr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

VD4, 71.07 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank