0

Czujnik przyciskowy 4.95, 24 V 2x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
biały
5052 003
4010337074946
1
antracytowy
5052 028
4010337074953
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

biały
EAN 4010337074946
Nr artykułu 5052 003Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337074953
Nr artykułu 5052 028Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Czujnik przyciskowy 4.95 do podłączania do systemów sterowania 24 V.
  • Powierzchnia obsługi wykonana z wysokiej jakości naturalnego materiału o grubości trzech milimetrów (szkło, stal szlachetna, aluminium).
  • Dwie białe diody stanu na jeden klawisz.
  • Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wbudowanego czujnika (PT1000).

Dane techniczne

przycisk
Napięcie znamionoweAC/DC 24 V SELV
Obciążalność prądowa20 mA na przycisk
Rezystancja wyjściowa880 Ω
LED
Napięcie znamionoweDC 24 V SELV
Pobór prąduok. 1 mA na diodę
Czujnik temperaturyPT1000, klasa B
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu16 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 5052028

RFA, 380 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 5052028

IFC, 40.51 KB

Do pobrania
Czujnik przyciskowy 4.95, 24 V

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5051 .. 5052 .. 5054 ..

PDF, 483.18 KB

Do pobrania
Pushbutton sensor 4.95, 24 V

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5051 003 5051 028 5052 003 5052 028 5054 003 5054 028

PDF, 65.11 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety