0

Sensore tattile 4.95, da 24 V a 2 moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco
5052 003
103,22
4010337074946
1
02
antracite
5052 028
103,22
4010337074953
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco
EAN 4010337074946
Cod. art. 5052 003Conf. 1
103,22 EURPS 02
antracite
EAN 4010337074953
Cod. art. 5052 028Conf. 1
103,22 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Sensore tattile 4.95 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V.
  • Interfaccia di comando in materiale pregiato spesso tre millimetri (vetro, acciaio inox o alluminio).
  • Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
  • Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).

Dati tecnici

Pulsante
Tensione nominale24 VA AC/DC SELV
Caricabilità20 mA per tasto
Resistenza di uscita880 Ω
LED
Tensione nominale24 V DC SELV
Corrente assorbitacirca 1 mA per LED
Sensore di temperaturaPT1000, classe B
Classe di protezioneIII
Profondità di montaggio16 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per circuiti SELV.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5052028

RFA, 380 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5052028

IFC, 40.51 KB

Download
Sensore a pulsante 4.95, 24 V

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5051 .. 5052 .. 5054 ..

PDF, 480.39 KB

Download
Pushbutton sensor 4.95, 24 V

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5051 003 5051 028 5052 003 5052 028 5054 003 5054 028

PDF, 65.11 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale
Servizio diciture online per i tuoi prodotti Gira

In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.

Per la dicitura