0

Czujnik przyciskowy 4.55 Komfort 2x do Gira One i KNX z klawiszem do uruchamiania

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5046 00
4010337132769
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

EAN 4010337132769
Nr artykułu 5046 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Czujnik przyciskowy należy uzupełnić o osobno zamawiane zestawy klawiszy. Dostępne są trzy warianty zestawu klawiszy: zestawy klawiszy bez możliwości opisania, z polem opisowym lub z możliwością wykonanego laserowo opisu klawiszy.

Cechy

  • Czujnik przyciskowy ze zintegrowanym portem magistralnym i możliwością podłączenia przewodowego czujnika zdalnego.
  • Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia.
  • Funkcje: włączanie, ściemnianie: regulacja jasności i temperatury barwowej, regulacja barwy, żaluzja, czujnik wartości, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa i wtórnik regulatora.
  • Przełączanie: Reakcja na naciśnięcie i/lub zwolnienie, włączenie, wyłączenie, przełączenie.
  • Ściemnianie: regulacja jasności i temperatury barwowej: czasy krótkiego i długiego naciśnięcia, ściemnianie w różnych stopniach, możliwość powtarzania telegramu w przypadku długiego naciśnięcia, przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
  • Regulacja barwy: ustawianie rodzaju regulacji barwy, przestrzeni barw i wartości kolorów. Możliwość ustawienia rozkazu przekazywanego po naciśnięciu, czasu pomiędzy przełączeniem a przebiegiem barw lub regulacją jasności, wartości początkowej i rozpiętości skoku regulacji oraz powtarzania telegramu w przypadku długiego naciśnięcia.
  • Żaluzja: Reakcję przy naciśnięciu i sposób obsługi można ustawić. Sposób obsługi można dostosować odpowiednio do krótkiego i długiego naciśnięcia oraz przestawiania lameli.
  • Enkoder: sposób działania (czujnik wartości 1-bajtowy, 2-bajtowy, 3-bajtowy lub 6-bajtowy) oraz wartość można ustawić.
  • Przełączanie scen lub ściemnianie uczestników scen. Wizualizacja sceny za pomocą koloru LED.
  • Funkcja scen: Wewnętrzny zapis maksymalnie ośmiu scen z ośmioma kanałami wyjściowymi.
  • Obsługa 2-kanałowa: Naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić koncepcję obsługi oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
  • Wtórnik regulatora: Sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej) można ustawić.
  • Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy.
  • 4-stopniowa funkcja wartości granicznej dla jakości powietrza w pomieszczeniu VOC, IAQ, eCO2

Właściwości wtórnika regulatora

  • Możliwość parametryzacji wtórnika regulatora jako funkcji klawisza lub przycisku. Sterowanie regulatorem temperatury w pomieszczeniu (tryby pracy, funkcja obecności i przesunięcie wartości zadanej).
  • Analiza stanu regulatora za pomocą diody LED stanu.
  • Możliwość aktywacji pomiaru temperatury. Pomiar temperatury pomieszczenia za pomocą wewnętrznego czujnika lub opcjonalnie poprzez obliczenie wartości wewnętrznej na podstawie temperatury zewnętrznej.

Funkcje diody LED stanu

  • Wybór funkcji odbywa się dla każdej lampki kontrolnej stanu LED. Możliwość parametryzacji następujących funkcji: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie zadziałania, potwierdzenie telegramu, wskazanie stanu, sterowanie za pomocą oddzielnego obiektu LED, wskazanie trybu pracy, wskazanie stanu regulatora, wskazanie stanu obecności i wskazanie przesunięcia wartości zadanej.
  • Kolor można ustawić. Wybór koloru jest albo wspólny dla wszystkich lampek kontrolnych stanu LED, albo też oddzielny dla każdej lampki kontrolnej urządzenia. Lampki kontrolne stanu LED mogą świecić się na czerwono, zielono, niebiesko, żółto, cyjanowo, pomarańczowo, fioletowo lub biało.
  • Jasność lampki kontrolnej stanu LED można regulować w sześciu stopniach. Obniżenie nocne umożliwia zmniejszenie jasności lampki kontrolnej stanu LED w godzinach nocnych za pomocą obiektu komunikacyjnego.
  • Dodatkowo dla każdej diody LED stanu można zezwolić na funkcję nadrzędną, za pomocą której można ustawić inny kolor i sposób wyświetlania.
  • Diody LED komunikatu alarmowego: w przypadku komunikatu alarmowego wszystkie diody LED czujnika przyciskowego mogą jednocześnie migać na czerwono.
  • Diody LED oświetlenia orientacyjnego: dla orientacji wszystkie diody LED mogą być trwale wyłączone lub włączone, wskazywać stan oddzielnego obiektu komunikacyjnego (włączona, wyłączona, miga) lub włączać się przy dowolnym naciśnięciu przycisku i automatycznie wyłączać po upływie czasu opóźnienia.
  • LED – funkcja sygnalizacji świetlnej dla jakości powietrza w pomieszczeniu (VOC).

Funkcje ogólne

  • Funkcja odcinająca do odcinania poszczególnych przycisków lub klawiszy.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
PrzyłączeZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu13,8 mm
Powierzchnia przycisków55 x 55 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Zdolność do aktualizacji.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.
  • Czujnik przyciskowy można zamontować poziomo (pozycja montażowa „normalna”) lub pionowo (pozycja montażowa „obrócona o -90°”).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
  • Pierścień nośny ze śrubami znajduje się w zestawie dostawy.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik przyciskowy 4.55 Komfort do Gira One

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5045 00 5046 00 5047 00

PDF, 677.29 KB

Do pobrania
Czujnik przyciskowy 4.55 Standard / Komfort do KNX

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5011 00 5012 00 5013 00 5045 00 5046 00 5047 00

PDF, 688.34 KB

Do pobrania
Pushbutton sensor 4.55 Komfort for Gira One and KNX with start-up rocker

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5045 00 5046 00 5047 00

PDF, 189.39 KB

Do pobrania
Pushbutton sensor 4.55 Komfort for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 5045 00 5046 00 5047 00

PDF, 3.04 MB

Do pobrania
Pushbutton sensor 4.55 Komfort, for Gira One and KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5045 00 5046 00 5047 00

PDF, 233.08 KB

Do pobrania
Pushbutton sensor 4.55 Standard / Komfort for KNX

from ETS 5.7.7, Standard from Index I04, Komfort from Index I00

Nr artykułu 5011 00 5012 00 5013 00 5045 00 5046 00 5047 00

ZIP, 3.78 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety