Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
EAN 4010337132769
Cod. art. 5046 00Conf. 1/5
162,52 EURPS 46
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Il sensore tattile è da completare con set di bilancieri da ordinare separatamente. Sono disponibili tre diversi set di bilancieri: set di bilancieri non etichettabili, con campo per etichetta oppure con bilancieri con scritta al laser personalizzabile.
Caratteristiche
Sensore tattile con accoppiatore bus integrato e possibilità di collegare un sensore remoto cablato.
Sensore di temperatura integrato.
Funzioni: on/off, dimmer della luminosità e della temperatura del colore, regolazione del colore, veneziana, encoder, apparecchio derivato scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
Commutazione: reazione alla pressione e/o al rilascio, accensione, spegnimento, commutazione.
Dimmer della luminosità e temperatura del colore: tempi per attivazione breve e prolungata, diversi livelli di regolazione, ripetizione telegramma per attivazione prolungata, invio di un telegramma di stop al termine dell’attivazione.
Controllo del colore: possibilità di impostare il tipo di controllo del colore, la gamma e i valori cromatici. È possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e ciclo di colori / regolazione della luminosità, il valore iniziale e l'incremento di regolazione e la ripetizione del telegramma per attivazione prolungata.
Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
Attivazione scene/regolazione dell’intensità per i partecipanti alla scena. Visualizzazione della scena tramite colore LED.
Funzione scene: memorizzazione interna di max otto scene con otto canali di uscita.
Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può essere impostato separatamente.
Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Funzione di valore limite a 4 livelli per la qualità dell’aria ambiente VOC, IAQ, Eco2
Caratteristiche apparecchi derivati regolatore
L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura esterna.
Funzioni dei LED di stato
La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore, indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore nominale.
Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono accendersi con luce rossa, verde, blu, gialla, azzurra, arancione, viola o bianca, a scelta.
La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli. L’abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei LED di stato durante le ore notturne tramite l’oggetto di comunicazione.
Per ogni LED di stato è anche possibile abilitare una funzione sovrapposta, che permette di impostare un altro colore e un altro tipo di indicazione.
LED messaggio di allarme: tutti i LED del sensore tattile possono lampeggiare contemporaneamente in rosso in caso di allarme.
Illuminazione di orientamento a LED: per l’orientamento è possibile accendere o spegnere tutti i LED in modo permanente, mostrare lo stato di un oggetto di comunicazione separato (ON, OFF, lampeggio) o accenderli alla pressione di un tasto qualsiasi e rispegnerli automaticamente al termine di un ritardo.
LED - funzione semaforo per la qualità dell’aria dell’ambiente (VOC).
Funzioni generali
Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Supporto Gira One
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Collegamento
morsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezione
III
Profondità di montaggio
13,8 mm
Superficie del pulsante
55 x 55 mm
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Possibilità di aggiornamento.
Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.
Il sensore tattile può essere montato in orizzontale (posizione "normale") oppure in verticale ("ruotato di -90°).
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
L’anello di supporto con viti in dotazione.
Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
In soli quattro passaggi puoi creare la dicitura per il tuo prodotto Gira e inviarci la bozza per l'ordine. Per prima cosa, seleziona il prodotto. Quindi, digita il testo desiderato e definiscine l'aspetto. Nell'anteprima è possibile rivedere la bozza e visualizzarla come documento PDF. Infine, tramite il nostro comodo servizio online, ordina la dicitura progettata.