Sterowanie siłownikami elektrotermicznymi na 230 V~.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
Wewnętrzny czujnik temperatury.
Bezgłośne przełączanie.
Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM).
Do zaworu typu „w stanie bezprądowym zamknięty”.
Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
Funkcja ochrony zaworu (cotygodniowe otwieranie i zamykanie zaworu).
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwania
<0,5 W
Moc przyłączowa
maks. 20 W
Liczba siłowników
od 1 do 10Siłownik zaworu termostatycznegoNr kat. Gira: 2169 00W przypadku innych siłowników należy zawsze przestrzegać wartości prądu włączeniowego, maks. 3 siłowniki!
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.