0

Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2470 00
75,76
4010337104421
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337104421
Réf. 2470 00UC 1/5
75,76 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~.
  • Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
  • Capteur de température interne.
  • Commutation silencieuse.
  • Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsions (MLI).
  • Pour une vanne de type « fermée hors tension ».
  • La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
  • Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine).

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attente<0,5 W
Puissance de raccordementmax. 20 W
Nombre de servomoteurs1 à 10servomoteur thermiqueRéférence Gira : 2169 00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant d’enclenchement, 3 entraînements max. !
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante-5°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF

Mode d'emploi.

Réf. 2470 00

PDF, 1000.25 KB

Téléchargement
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Réf. 2470 00

PDF, 314.44 KB

Téléchargement
Room temperature controller insert 230 V~ with NC contact

EC Declaration of conformity

Réf. 2470 00

PDF, 182.49 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias