0

Podtynkowe radio z RDS z jednym głośnikiem Moduł nakładany do obsługi o wyglądzie czarnego szkła

Artykuł wycofywany z produkcji

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2280 01
4010337067986
1
czysta biel z połyskiem
2280 03
4010337068013
1
czysta biel matowa
2280 27
4010337076056
1
antracytowy
2280 28
4010337068044
1
kolor aluminium
2280 26
4010337068020
1
wygląd czarnego szkła
2280 05
4010337889175
1
czarny matowy
2280 005
4010337038054
1
szary matowy
2280 015
4010337083924
1
stal szlachetna
2280 600
4010337021070
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337067986
Nr artykułu 2280 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337068013
Nr artykułu 2280 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337076056
Nr artykułu 2280 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337068044
Nr artykułu 2280 28Op. 1
SC
kolor aluminium
EAN 4010337068020
Nr artykułu 2280 26Op. 1
SC
wygląd czarnego szkła
EAN 4010337889175
Nr artykułu 2280 05Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337038054
Nr artykułu 2280 005Op. 1
SC
szary matowy
EAN 4010337083924
Nr artykułu 2280 015Op. 1
SC
stal szlachetna
EAN 4010337021070
Nr artykułu 2280 600Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Cechy

  • Radio UKF ze wskazaniem RDS do montażu pod tynkiem.
  • Radio podtynkowe z RDS składa się z modułu podtynkowego radia z modułem nakładanym do obsługi i modułu podtynkowego głośnika z osłoną.
  • Wkład radia umieszczony jest w zwartym wkładzie podtynkowym, co pozwala na jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.
  • Głośnik może być zainstalowany w połączeniu z modułem podtynkowym radia lub oddzielnie w puszce instalacyjnej. Do radiowego modułu podtynkowego można podłączyć dwa głośniki.
  • Radio samoczynnie wykrywa podłączone głośniki i automatycznie przełącza na tryb stereo lub mono.
  • Nasadzany wyświetlacz do obsługi pokazuje przy odpowiednim sygnale RDS nazwę nadawcy, częstotliwość nadawania i czas.
  • Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
  • Radio podtynkowe z RDS dysponuje dwoma miejscami w pamięci, gdzie za jednym naciśnięciem przycisku można łatwo zapisać i wywołać stację.
  • Przez wejście wtórnikowe możliwe jest włączanie radia np. za pomocą wyłącznika lub łącznika automatycznego razem z oświetleniem pomieszczenia.
  • Do wejścia stereo AUX radia można podłączać zewnętrzne źródła dźwięku, jak np. odtwarzacz MP3. Do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku wymagane jest dodatkowo zastosowanie modułu podtynkowego RCA Audio, który jest podłączany do zacisków AUX moduły podtynkowego radia.
  • Wkład stacji dokującej do odtwarzania muzyki należy przyłączyć bezpośrednio do wejścia stereo AUX.
  • W trybie uśpienia następuje automatyczne wyłączenie radia po upływie 30 minut od jego włączenia.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości87,50 do 107,90 MHz
Napięcie znamionoweAC 230 V
PrzyłączeZaciski śrubowe
Głębokość montażu32 mm
Przekrój przyłącza
Przyłącze sieciowe2,5 mm²
Przyłącze głośnika/AUX1,5 mm²
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 228003

RFA, 448 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 228003

IFC, 93.76 KB

Do pobrania
Radio podtynkowe RDS
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2280 .. 2284 ..

PDF, 235.68 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych