0

Radio RDS empotrada con un altavoz Módulo de superficie de mando con aspecto de cristal negro

Artículo disponible hasta fin de existencias

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2280 01
4010337067986
1
blanco brillante
2280 03
4010337068013
1
blanco mate
2280 27
4010337076056
1
antracita
2280 28
4010337068044
1
color aluminio
2280 26
4010337068020
1
aspecto de cristal negro
2280 05
4010337889175
1
negro mate
2280 005
4010337038054
1
gris mate
2280 015
4010337083924
1
acero inoxidable
2280 600
4010337021070
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

blanco crema brillante
EAN 4010337067986
Ref. 2280 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337068013
Ref. 2280 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337076056
Ref. 2280 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337068044
Ref. 2280 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337068020
Ref. 2280 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aspecto de cristal negro
EAN 4010337889175
Ref. 2280 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337038054
Ref. 2280 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337083924
Ref. 2280 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337021070
Ref. 2280 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Características

  • Radio UKW con indicador RDS para montaje empotrado.
  • La radio RDS empotrable está compuesta por un mecanismo de radio con un módulo de superficie de mando y un módulo de superficie de altavoz con placa.
  • El mecanismo de radio está alojado de manera compacta en una unidad empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
  • El altavoz se puede instalar en combinación con el mecanismo de radio o por separado, en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces.
  • La radio detecta automáticamente los altavoces conectados y conmuta entre modo estéreo o mono.
  • La pantalla del embellecedor de control indica el nombre de emisora, la frecuencia de envío y la hora en caso de una señal de RDS correspondiente.
  • El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
  • La radio RDS empotrable dispone de dos posiciones de memoria. En cada una de ellas se puede memorizar y activar una emisora simplemente pulsando un botón.
  • A través de la entrada para dispositivos auxiliares, la radio se puede conectar junto con la iluminación de la habitación, p. ej., con un interruptor o con un interruptor automático.
  • A través de la entrada AUX estéreo de la radio se pueden conectar a la radio fuentes de audio externas como, p. ej., un reproductor de MP3. Para conectar la fuente de audio externa se requiere adicionalmente un cable RCA de audio, que se conectará a los terminales AUX del mecanismo de radio.
  • Para reproducir música, el mecanismo de la estación de carga se conectará directamente a la entrada AUX estéreo.
  • En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión.

Datos técnicos

Rango de frecuencia87,50 a 107,90 MHz
Tensión nominal230 V CA
ConexiónBornes de tornillo
Profundidad de instalación32 mm
Sección de conexión
Conexión de red2,5 mm²
Conexión de altavoces/AUX1,5 mm²
Temperatura ambientede -5 °C a +50 °C

Notas

  • En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 228003

RFA, 448 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 228003

IFC, 93.76 KB

Descarga
Radio RDS empotrada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.5 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios