0

Czujnik ruchu Cube 240 do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2194 02
4010337056386
1
antracytowy
2194 10
4010337056379
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337056386
Nr artykułu 2194 02Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337056379
Nr artykułu 2194 10Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik ruchu PIR składa się z trzech pasywnych czujników podczerwieni (PIR) z wbudowanym czujnikiem jasności, odbiornikiem podczerwieni i czerwoną diodą (LED), wskazującą wykrycie ruchu w trybie testowym.
  • Dwa niezależne od siebie wyjścia światła.
  • Wyjście światła: możliwość ustawienia włączania, nadajnika wartości ściemniania lub wtórnika sceny świetlnej. Tryb pracy całkowicie automatyczny (automatyczne wł. i wył.) lub półautomatyczny (ręczne wł., automatyczne wył.). Możliwość ustawienia czasu opóźnienia lub włączenia dynamicznego czasu opóźnienia. Przełączanie dzień/noc. Obiekt odcinający.
  • Automatyczna czułość czujnika z kompensacją temperatury.
  • Możliwość ustawienia czułości czujnika.
  • Wysyłanie wartości jasności cyklicznie lub w przypadku zmian.
  • Niezależne od jasności wyjście obecności. Możliwość ustawienia opóźnienia włączenia i czasu opóźnienia. Możliwość cyklicznego wysyłania aktualnego statusu w zależności od stanu.
  • Niezależne od jasności wyjście nieobecności. Możliwość ustawienia opóźnienia włączenia i czasu opóźnienia. W tym przypadku czas opóźnienia upływa, gdy ktoś znajdzie się w zasięgu rejestracji. Możliwość cyklicznego wysyłania aktualnego statusu w zależności od stanu.
  • Uruchamianie ręczne przy użyciu pilota na podczerwień.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Kąt rejestracji240°
Wysokość montażu 2,50 m
Zakres wykrywania do przodu, maks.ok. 16 m
Zasięg w każdą stronę maks.ok. 16 m
Wartość jasności2 do 1000 lx
Stopień ochronyIP54
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Wymiary
szer. x wys. x gł.87 × 87 × 85 mm

Wskazówki

  • Odpowiedni do montażu w suficie i na ścianie w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Opcjonalnie: Możliwość obsługi radiowej za pomocą pilota KNX na podczerwień.

Zakres dostawy

  • Zaślepka maskująca zasięgu rejestracji jest objęta zakresem dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych