0

Rörelsevakt Cube 240 för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2194 02
4010337056386
1
antracit
2194 10
4010337056379
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337056386
Art.nr 2194 02VE 1
PS
antracit
EAN 4010337056379
Art.nr 2194 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • PIR-rörelsevakten består av tre passiva infraröda (PIR) sensorer med integrerad ljusstyrkesensor, integrerad IR-mottagare och integrerad röd lysdiod för indikering av en identifierad rörelse i testdrift.
  • Två av varandra oberoende ljusutgångar.
  • Ljusutgång: Parametrerbar koppling, sensor för dimningsvärde eller ljusscenbiapparat. Driftläge helautomatisk (automatisk På eller Av) eller halvautomatisk (manuell På, automatisk Av). Inställbar eftersläpningstid eller aktiverbar dynamisk eftersläpningstid. Dag/natt-omkoppling. Spärrobjekt.
  • Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
  • Parametrerbar sensorkänslighet.
  • Cykliska ljusstyrkevärden eller sänd vid ändring.
  • Ljusstyrkeoberoende närvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftergångstid. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
  • Ljusstyrkeoberoende frånvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftersläpningstid. I det här fallet går eftergångstiden ut, så snart någon beträder registreringsområdet. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
  • Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Övervakningsvinkel240°
Monteringshöjd 2,50 m
Räckvidd framåt, max.ca 16 m
Räckvidd åt var sida, maximaltca 16 m
Ljusstyrka2 till 1000 lx
KapslingsklassIP54
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Mått
B x H x D87 x 87 x 85 mm

Anmärkning

  • Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
  • Tillval: Fjärrstyrbar via IR-fjärrkontrollen KNX.

Leveransen innehåller

  • Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

KNX Rörelsevakt Cube 240

Produktdatabas fr.o.m. ETS5

Art.nr 2194 ..

ZIP, 162.85 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen