0

Radio podtynkowe z IP System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2320 01
4010337107699
1
czysta biel z połyskiem
2320 03
4010337107705
1
czysta biel matowa
2320 27
4010337107729
1
antracytowy
2320 28
4010337107736
1
kolor aluminium
2320 26
4010337107712
1
czarny matowy
2320 005
4010337107743
1
szary matowy
2320 015
4010337107750
1
stal szlachetna
2320 600
4010337107767
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337107699
Nr artykułu 2320 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337107705
Nr artykułu 2320 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337107729
Nr artykułu 2320 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337107736
Nr artykułu 2320 28Op. 1
SC
kolor aluminium
EAN 4010337107712
Nr artykułu 2320 26Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337107743
Nr artykułu 2320 005Op. 1
SC
szary matowy
EAN 4010337107750
Nr artykułu 2320 015Op. 1
SC
stal szlachetna
EAN 4010337107767
Nr artykułu 2320 600Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Radio internetowe do montażu podtynkowego.
  • Radio umożliwia odbiór radiostacji internetowych za pośrednictwem sieci WLAN.
  • Alternatywnie radia można używać do obsługi głośników Sonos.
  • Możliwe jest też odtwarzanie plików muzycznych przez łącze Bluetooth® z mobilnego urządzenia końcowego.
  • Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
  • Integracja z siecią WLAN odbywa się w prosty sposób za pomocą funkcji WPS.
  • Ponadto uruchomienie można wygodnie przeprowadzić za pomocą aplikacji Gira System 3000 z mobilnego urządzenia końcowego. W aplikacji można też wprowadzić dalsze ustawienia radia. Można zaprogramować maks. 20 ulubionych stacji radiowych; pierwsze trzy stacje wywołuje się bezpośrednio przyciskami ulubionych na odbiorniku radiowym.
  • Pozostałe funkcje dostępne w aplikacji to wybór trybów pracy „Radio internetowe” lub „Obsługa Sonos”, indywidualny układ wyświetlanych treści, ustawienia dźwięku, prognoza pogody i funkcja budzika.
  • Za pośrednictwem wejścia wtórnikowego 230 V możliwe jest włączanie radia, np. za pomocą przełącznika światła lub czujnika ruchu razem z oświetleniem pomieszczenia.
  • Radio jest umieszczone w kompaktowym urządzeniu podtynkowym, co umożliwia jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.
  • Głośnik może być zainstalowany w zestawie z radiem lub oddzielnie w puszce instalacyjnej. Do radiowego modułu podtynkowego można podłączyć dwa głośniki. Radio może pracować w trybie mono i stereo.
  • W trybie uśpienia (sleep) następuje automatyczne wyłączenie radia 30 minut po włączeniu. Radio może być też stosowane w funkcji budzika.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Impedancja głośnika4 Ω do 16 Ω
Zaciski przyłączeniowe
Siećod 1,5 mm² do 2,5 mm²
Głośnikod 0,5 mm² do 1,5 mm²
Głębokość montażu32 mm
Moc głośników1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Częstotliwość radiowa2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawczamaks. 2,5 mW
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 250.85 KB

Do pobrania
Radio podtynkowe z IP
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2320 ..

PDF, 193.23 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych