0

Radio podtynkowe z RDS System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
2284 01
4010337889199
1
czysta biel z połyskiem
2284 03
4010337889212
1
kolor aluminium (lakierowane)
2284 26
4010337889236
1
wygląd czarnego szkła
2284 05
4010337889229
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2027.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337889199
Nr artykułu 2284 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337889212
Nr artykułu 2284 03Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337889236
Nr artykułu 2284 26Op. 1
SC
wygląd czarnego szkła
EAN 4010337889229
Nr artykułu 2284 05Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2027.

Cechy

  • Radio UKF ze wskazaniem RDS do montażu pod tynkiem.
  • Wkład radia umieszczony jest w zwartym wkładzie podtynkowym, co pozwala na jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej.
  • Głośnik może być zainstalowany w połączeniu z modułem podtynkowym radia lub oddzielnie w puszce instalacyjnej. Do radiowego modułu podtynkowego można podłączyć dwa głośniki.
  • Radio samoczynnie wykrywa podłączone głośniki i automatycznie przełącza na tryb stereo lub mono.
  • Nasadzany wyświetlacz do obsługi pokazuje przy odpowiednim sygnale RDS nazwę nadawcy, częstotliwość nadawania i czas.
  • Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli.
  • Radio podtynkowe z RDS dysponuje dwoma miejscami w pamięci, gdzie za jednym naciśnięciem przycisku można łatwo zapisać i wywołać stację.
  • Przez wejście wtórnikowe możliwe jest włączanie radia np. za pomocą wyłącznika lub łącznika automatycznego razem z oświetleniem pomieszczenia.
  • Do wejścia stereo AUX radia można podłączać zewnętrzne źródła dźwięku, jak np. odtwarzacz MP3. Do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku wymagane jest dodatkowo zastosowanie modułu podtynkowego RCA Audio, który jest podłączany do zacisków AUX moduły podtynkowego radia.
  • Wkład stacji dokującej do odtwarzania muzyki należy przyłączyć bezpośrednio do wejścia stereo AUX.
  • W trybie uśpienia następuje automatyczne wyłączenie radia po upływie 30 minut od jego włączenia.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości87,50 do 107,90 MHz
Napięcie znamionoweAC 230 V
PrzyłączeZaciski śrubowe
Głębokość montażu32 mm
Przekrój przyłącza
Przyłącze sieciowe2,5 mm²
Przyłącze głośnika/AUX1,5 mm²
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 228426

RFA, 568 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 228426

IFC, 27.26 KB

Do pobrania
Radio podtynkowe RDS

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2280 .. 2284 ..

PDF, 235.68 KB

Do pobrania
RDS flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2284 01 2284 03 2284 05 2284 26

PDF, 184.93 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych