0

Innfelt radio RDS System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
2284 01
4010337889199
1
renhvit glans
2284 03
4010337889212
1
aluminiumsfarget (lakkert)
2284 26
4010337889236
1
svart glass-finish
2284 05
4010337889229
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2027.

kremhvit glans
EAN 4010337889199
Art.nr. 2284 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337889212
Art.nr. 2284 03VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337889236
Art.nr. 2284 26VE 1
PS
svart glass-finish
EAN 4010337889229
Art.nr. 2284 05VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2027.

Egenskaper

  • FM-radio med RDS-visning for innfelt montering.
  • Radioinnsatsen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
  • Høyttaleren kan installeres sammen med radioinnsatsen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen.
  • Radioen registrerer tilkoblede høyttalere automatisk og veksler mellom stereo- og monoinnstilling.
  • Displayet til betjeningspåsatsen viser sendernavnet, sendefrekvensen og klokkeslettet ved RDS-signal.
  • Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningspåsatsen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
  • Den innfelte radioen RDS har to minneplasser, der én sender kan lagres på hver plass og hentes frem med et trykk på knappene.
  • Via underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesmelder sammen med rombelysningen.
  • Via radioens stereo AUX-inngang kan eksterne lydkilder, f. eks. MP3-spillere, brukes via radioen. For tilkobling av en ekstern lydkilde kreves en RCA-audio-innsats. Denne kobles til radioinnsatsens AUX-klemmer.
  • Innsatsen for dockingstasjonen kobles direkte til stereo-AUX-inngangen for musikkavspilling.
  • I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter innkobling.

Tekniske spesifikasjoner

Frekvensområde87,50 til 107,90 MHz
Nominell spenningAC 230 V
TilkoblingSkruklemmer
Monteringsdybde32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
Nettilkobling2,5 mm²
Høyttaler-/AUX-tilkobling1,5 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 228426

RFA, 568 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 228426

IFC, 27.26 KB

Nedlasting
Innfelt RDS-radio

Bruksanvisning.

Art.nr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 158.73 KB

Nedlasting
RDS flush-mounted radio

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2284 01 2284 03 2284 05 2284 26

PDF, 184.93 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase