Zestaw montażowy do montażu natynkowego System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2026.Artykuł zamienny:
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2026.Artykuł zamienny:
Cechy Cechy Do montażu natynkowego na suficie. Dane techniczne Obudowa Ø 83,0 H 49,0 mm Wymiary pierścień ozdobny Ø 80,0 H 3,0 mm
Wskazówki Stosować tylko do czujek obecności Mini KNX lub regulatorów jasności Mini do KNX. Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych