0

Czujka obecności Mini Standard do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2220 00
4010337014683
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 10/2026. Tylko do wyczerpania zapasów.


Artykuł zamienny:

EAN 4010337014683
Nr artykułu 2220 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 10/2026. Tylko do wyczerpania zapasów.


Artykuł zamienny:

Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz. Ze swoim subtelnym wzornictwem, szczególnie płaskim wykonaniem i elastyczną koncepcją montażu Mini czujniki obecności dobrze wpisują się w obiekty o wysokich wymaganiach architektonicznych.

Cechy

  • Wyjątkowo płaski montaż.
  • Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
  • Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
  • Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
  • Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
  • Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
  • Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu.
  • Urządzenie do instalacji w suficie ze zintegrowanym portem magistralnym KNX.
  • Czujniki PIR: trzy czujniki, zintegrowany czujnik jasności.
  • Czułość rejestrowania ruchu może być regulowana ręcznie za pomocą nastawnika.
  • Regulacja czułości możliwa za pośrednictwem ETS.
  • Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
  • Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
  • Jeden konfigurowalny blok funkcyjny.
  • Możliwość regulacji trybu pracy: czujnik stropowy, czujnik obecności, sygnalizator.
  • Pojedyncze urządzenie, urządzenie podstawowe, regulowany wtórnik.
  • Tryb pracy w przypadku pojedynczego urządzenia lub urządzenia podstawowego: automatyczny, półautomatyczny (włączanie ręczne i wyłączanie automatyczne albo włączanie automatyczne i wyłączanie ręczne).
  • Dwa wyjścia (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności).
  • Wyjście (w funkcji: czujnik stropowy, czujnik obecności): włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej.
  • Możliwość ustawienia poziomu zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
  • Dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny.
  • Adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się).
  • Krótkotrwała funkcja obecności.
  • Komunikat zwrotny poziomu zmroku.
  • Funkcja blokowania.
  • Uruchamianie ręczne czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny).
  • Natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie.
  • Pomiar rozpiętości czasowej po ostatnim ruchu.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Wysokość montażu2,20 m do 5 m
Kąt rejestracji360°
Wysokość montażu 3 m
Zakres wykrywaniaØ ok. 12 m
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy10 do 2000 lx
Zakres wykrywania5 m Ø
Wysokość montażowa na suficie
pierścień ozdobny1,25 mm
Z soczewką4,8 mm
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza10 do 100 % (bez kondensacji)
Stopień ochronyIP44
Klasa ochronnościIII
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Głębokość montażu34 mm

Wskazówki

  • Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.
  • Artykuł zamienny: 2221530
  • Tylko do wyczerpania zapasów.

Zakres dostawy

  • Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Dalsze linki

Czujnik obecności Gira Mini do KNX
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 222000

RFA, 448 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 222000

IFC, 92.11 KB

Do pobrania
Miniaturowy czujnik obecności standardowy, Miniaturowy czujnik obecności komfortowy

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2220 00 2225 00

PDF, 1.66 MB

Do pobrania
Presence detector Mini Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2220 00

PDF, 280.07 KB

Do pobrania
Presence detector Mini Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2220 00

PDF, 58.39 KB

Do pobrania
Presence detector Standard Mini

Technical documentation.

Nr artykułu 2220 00

PDF, 5.92 MB

Do pobrania
Presence detector Standard Mini

Product database from ETS3.0d.

Nr artykułu 2220 00

VD4, 134.53 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych