0

Czujnik klimatu w pomieszczeniu Standard do KNX System 70

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
2004 70
4010337130338
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
2004 72
4010337130345
1/5
antracytowy (lakierowany)
2004 73
4010337130352
1/5
czarny matowy (lakierowany)
2004 74
4010337130369
1/5
szary matowy (lakierowany)
2004 76
4010337130376
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337130338
Nr artykułu 2004 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337130345
Nr artykułu 2004 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337130352
Nr artykułu 2004 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337130369
Nr artykułu 2004 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337130376
Nr artykułu 2004 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Czujnik klimatu w pomieszczeniu ze zintegrowanym portem magistralnym.
  • Wtórnik temperatury pomieszczenia dla aktora grzewczego z regulatorem.
  • Wyświetlacz segmentowy: wskazanie trybu pracy (komfort, temperatura obniżenia, obniżenie nocne, Eco), stan okna, blokada obsługi, funkcja boost, tryb grzania i chłodzenia
  • Jasność wyświetlacza konfigurowalna, w tym tryb dzienny i nocny.
  • Zintegrowany czujnik temperatury.

Funkcje obsługi

  • Przestawianie wartości zadanej.
  • Zmiana trybu pracy.
  • Blokada obsługi do wyboru ręcznie, automatycznie wg czasu lub przez obiekt.
  • Funkcja włączania i wyłączania.
  • Funkcja Boost.
  • Funkcja heartbeat: sprawdzanie, czy aplikacja działa bezbłędnie.

Wtórnik regulatora

  • Sterowanie aktorami grzewczymi do KNX ze zintegrowanym regulatorem.
  • Zmiana trybu pracy regulatora temperatury w pomieszczeniu.
  • Dostosowanie temperatury zadanej regulatora temperatury w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Pobór prądu KNX8 do 14 mA
Przyłącze KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronnościIII
Głębokość montażu19 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrza5 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Zdolność do aktualizacji.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia od ETS 5 w wersji 5.7.7 lub ETS 6 w wersji 6.3 (zalecane).

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Czujnik klimatu wpomieszczeniu Standard / Komfort

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2004 .. 2005 ..

PDF, 452.08 KB

Do pobrania
Room climate sensor Standard

Technical documentation.

Nr artykułu 2004 ..

PDF, 1.49 MB

Do pobrania
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Nr artykułu 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Do pobrania
Room climate sensor Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 237.35 KB

Do pobrania
Room climate sensor Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 225.65 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych