0

Sensor de climatización Standard para KNX System 70

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2004 70
4010337130338
1/5
blanco mate (lacado)
2004 72
4010337130345
1/5
antracita (pintado)
2004 73
4010337130352
1/5
negro mate (pintado)
2004 74
4010337130369
1/5
gris mate (pintado)
2004 76
4010337130376
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337130338
Ref. 2004 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337130345
Ref. 2004 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337130352
Ref. 2004 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337130369
Ref. 2004 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337130376
Ref. 2004 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor de climatización con acoplador de bus integrado.
  • Dispositivo auxiliar de temperatura ambiente para un actuador de calefacción con regulador.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, función Boost, modo de calefacción/refrigeración
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sonda de temperatura integrada.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Función Boost.
  • Función Heartbeat: Comprobar si la aplicación funciona sin errores.

Dispositivo auxiliar del regulador

  • Control de actuadores de calefacción para KNX con regulador integrado.
  • Modificación del modo de funcionamiento del regulador de temperatura ambiente.
  • Adaptación de la temperatura nominal del regulador de temperatura ambiente.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Actualizable.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensor de climatización Standard / Komfort

Manual de instrucciones.

Ref. 2004 .. 2005 ..

PDF, 448.05 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Room climate sensor Standard

Technical documentation.

Ref. 2004 ..

PDF, 1.49 MB

Descarga
Room climate sensor Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 237.35 KB

Descarga
Room climate sensor Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2004 005 2004 01 2004 015 2004 03 2004 26 2004 27 2004 28 2004 70 2004 72 2004 73 2004 74 2004 76 2004 600

PDF, 225.65 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios