0

Kolorowa kamera do bramofonu TX_44

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
1265 66
4010337265665
1
antracytowy (lakierowany)
1265 67
4010337265672
1
kolor aluminium (lakierowane)
1265 65
4010337265658
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel
EAN 4010337265665
Nr artykułu 1265 66Op. 1
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337265672
Nr artykułu 1265 67Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337265658
Nr artykułu 1265 65Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Rozszerzenie bramofonu o kolorową kamerę z automatycznym przełączaniem dzień lub noc.
  • W trybie nocnym LED zapewniają równomierne oświetlenie pola widzenia w obszarze bliskim.
  • Kamera z regulacją ręczną w poziomie i w pionie o 20°. W kombinacji z obiektywem szerokokątnym osiąga się bardzo duży kąt widzenia w otoczeniu wejścia.
  • Automatyczna kompensacja przeciwoświetlenia.
  • Automatyczny balans bieli.
  • Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC).
  • Zintegrowane ogrzewanie kamery w zależności od temperatury.
  • Bryzgoszczelna osłona.
  • Osłona kamery z niełamliwego tworzywa sztucznego, łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia, np. wskutek wandalizmu.

Dane techniczne

Podłączenie – przewód łączący2 x listwa wtyczkowa
Stopień ochronyIP44
Zasilanie
do 2 kamerprzez przewód przyłączeniowy
od 3. kameryz zasilania systemu domofonowego
Przyłącza
Przewód łączący2 x listwa wtyczkowa
Wideo1 x listwa wtyczkowa
Element do wytwarzania obrazuCzujnik CCD 0,85 cm (1/3)
Kąt otwarcia obiektywu szerokokątnego150°
Widoczny obszar rejestracji kamery100°
Rejestrowany obszar (przy obrocie o 20°)140°
System kolorówPAL
Elementy obrazu500 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma380 linii TV
Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały1 lx
Światłoczułość w trybie czarno-białym0,1 lx
Czas zamykania przysłony elektronicznejdo 1/100 000 s
Filtr IRzintegrowany
Zalecana wysokość montażu kamery1,50 m
Głębokość montażu39 mm
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +50 °C

Wskazówki

  • Kolorowej kamery nie wolno umieszczać bezpośrednio pod lampą.
  • Nadaje się do stosowania w słupku zasilającym Gira.
  • Nienadaje się do stosowania w słupku zasilającym Gira z oświetleniem.

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 126565

RFA, 752 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 126565

IFC, 56.99 KB

Do pobrania
Kamera kolorowa

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1265 ..

PDF, 180.04 KB

Do pobrania
Colour camera for door station

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 280.28 KB

Do pobrania
Colour camera for door station

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 153.61 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych