0

Videounifon IP bez WLAN

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
szkło białe
1238 12
4010337125754
1
szkło, czarny
1238 05
4010337125761
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

szkło białe
EAN 4010337125754
Nr artykułu 1238 12Op. 1
SC
szkło, czarny
EAN 4010337125761
Nr artykułu 1238 05Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Nadaje się do domofonia IP.
  • Unifon do systemu domofonii IP Gira.
  • Unifon z klientem SIP.
  • Unifon do bramki systemu domofonowego IP.
  • W pełni wstępnie zmontowana jednostka z kolorowym wyświetlaczem HD o przekątnej 17,78 cm (7“).
  • Komfortowa funkcja głośnomówiąca.
  • Pełnopowierzchniowa szklana płyta przednia z funkcją dotykową.
  • Bardzo duży kąt widzenia ze wszystkich kierunków.
  • Wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku przywołania na piętrze.
  • Montaż na ścianie w podwójnej puszce instalacyjnej.
  • Interfejs WLAN.

Dane techniczne

ZasilaniePoE klasa wydajności PoE 0: DC 48 V PoE Standard PoE: IEEE 802.3af
Pobór mocy
Maksymalnie8 W
Typowo4 W
Przyłącze siecioweRJ45
Przyłącze zasilaniaZacisk wtykany, 2‑bieg.
Przyłącze przycisku przywołania na piętrzeZacisk wtykany, 2‑bieg.
Przekątna wyświetlacza17,78 cm (= 7")
Liczba kolorów16,7 M
Rozdzielczość800 × 1280 px. 216 ppi
Temperatura otoczeniaod +5°C do +40°C
Stopień ochronyIP3XD
Standard sieci WLANIEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Wymiaryszer. 181 × wys. 114 × gł. 15 mm (wysokość konstrukcyjna)

Wymiary

Szerokość181,00 mm
Wysokość114,00 mm
Głębokość15,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Wideounifon IP

Instrukcja montażu

Nr artykułu 1237 .. 1238 ..

PDF, 872.85 KB

Do pobrania
Wideounifon IP Gira

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 1237 .. 1238 ..

PDF, 5.03 MB

Do pobrania
IP video home station

Licensing Agreement 1.1.23

Nr artykułu 1237 .. 1238 ..

ZIP, 5.74 MB

Do pobrania
IP video home station

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1238 05 1238 12 8317 00

PDF, 225.95 KB

Do pobrania
IP video home station; door communication

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1238 05 1238 12

PDF, 239.26 KB

Do pobrania
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Do pobrania
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Nr artykułu 1237 .. 1238 ..

ZIP, 459.79 MB

Wersja: 2.0.407

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych