0

Station d'appartement vidéo IP sans WLAN

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
verre blanc
1238 12
699,00
4010337125754
1
30
verre noir
1238 05
699,00
4010337125761
1
30

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

verre blanc
EAN 4010337125754
Réf. 1238 12UC 1
699,00 EURSP 30
verre noir
EAN 4010337125761
Réf. 1238 05UC 1
699,00 EURSP 30

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
  • Station d’appartement pour communication de porte IP Gira.
  • Station d’appartement avec client SIP.
  • Station d’appartement pour passerelle IP DCS.
  • Unité entièrement préassemblée avec grand écran couleur HD de 17,78 cm (7").
  • Fonction mains libres pratique.
  • Façade entièrement vitrée avec fonctionnalité tactile.
  • Très grand angle d’observation dans toutes les directions.
  • Entrée libre de potentiel pour le raccordement d’un bouton-poussoir d’appel d’étage.
  • Montage mural dans un boîtier pour appareil double.
  • Interface WLAN.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tensionClasse de puissance PoE 0 : 48 V CC PoE Norme PoE : IEEE 802.3af
Puissance absorbée
Maximale8 W
Typique4 W
Connexion réseauRJ45
Raccordement d’alimentation en tensionBorne enfichable à 2 pôles
Raccordement de bouton-poussoir d’appel d’étageBorne enfichable à 2 pôles
Diagonale d’écran17,78 cm (= 7")
Nombre de couleurs16,7 M
Résolution800 x 1 280 px. 216 ppp
Température ambiante+5 °C à +40 °C
Indice de protectionIP3XD
Norme Wi-FiIEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz
Dimensionsl 181 x H 114 x P 15 mm (hauteur de saillie)

Dimensions

Largeur181,00 mm
Hauteur114,00 mm
Profondeur15,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Recommandations d'installation des boîtiers Station d'appartement / G1

PDF, 318.28 KB

Téléchargement
Station d’appartement vidéo IP

Instructions de montage

Réf. 1237 .. 1238 ..

PDF, 878.04 KB

Téléchargement
Station d’appartement vidéo IP Gira

Mode d’emploi

Réf. 1237 .. 1238 ..

PDF, 5.03 MB

Téléchargement
IP video home station

Licensing Agreement 1.1.23

Réf. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 5.74 MB

Téléchargement
IP video home station

EC Declaration of conformity

Réf. 1238 05 1238 12 8317 00

PDF, 225.95 KB

Téléchargement
IP video home station; door communication

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1238 05 1238 12

PDF, 239.26 KB

Téléchargement
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Réf. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 459.79 MB

Version : 2.0.407

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias