0

Ramka Gira E2 z polem opisowym kolor aluminium (lakierowane)

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
1091 25
4010337084051
1/10
2x pozioma
1092 25
4010337084112
1/10
2x pionowa
1102 25
4010337084143
1/10
3x pozioma
1093 25
4010337084181
1/5
3x pionowa
1103 25
4010337084228
1/5
4x pozioma
1094 25
4010337084266
1/5
4x pionowa
1114 25
4010337084303
1/5
5x pozioma
1095 25
4010337084389
1/5
5x pionowa
1115 25
4010337084341
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337084051
Nr artykułu 1091 25Op. 1/10
SC
2x pozioma
EAN 4010337084112
Nr artykułu 1092 25Op. 1/10
SC
2x pionowa
EAN 4010337084143
Nr artykułu 1102 25Op. 1/10
SC
3x pozioma
EAN 4010337084181
Nr artykułu 1093 25Op. 1/5
SC
3x pionowa
EAN 4010337084228
Nr artykułu 1103 25Op. 1/5
SC
4x pozioma
EAN 4010337084266
Nr artykułu 1094 25Op. 1/5
SC
4x pionowa
EAN 4010337084303
Nr artykułu 1114 25Op. 1/5
SC
5x pozioma
EAN 4010337084389
Nr artykułu 1095 25Op. 1/5
SC
5x pionowa
EAN 4010337084341
Nr artykułu 1115 25Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Odporny na pękanie.
  • Odporne na rozpyloną farbę.
  • Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  • Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Wskazówki

  • Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.

Wymiary

Szerokość80,80 mm
Wysokość223,40 mm
Głębokość9,30 mm

Dalsze linki

Gira E2 - Proste wzornictwo
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira E2

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 329.98 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych