Ramka Gira Standard 55 kremowy z połyskiem 1x
0211 01
4010337211013
1/10/100
1,5x
1001 01
4010337881247
1/10
2x
0212 01
4010337212010
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 01
4010337002017
1/10
3x
0213 01
4010337213017
1/10/100
4x
0214 01
4010337214014
1/5
5x
0215 01
4010337215011
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego. Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 294,60 mm Wysokość 80,70 mm Głębokość 11,40 mm
Dalsze linki Gira Standard 55 - Szeroki asortyment urządzeń do instalacji bazowej Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021401
RFA, 564 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 021401
IFC, 135.2 KB
Cover frame Cleaning and care.
Gira Standard 55 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych