0

Ramka Gira Standard 55 czysta biel matowa

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1x
0211 04
4010337211044
1/10/100
1,5x
1001 04
4010337881315
1/10
2x
0212 04
4010337212041
1/10/100
2x, bez przegrody
1002 04
4010337002048
1/10
3x
0213 04
4010337213048
1/10/100
4x
0214 04
4010337214045
1/5
5x
0215 04
4010337215042
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

1x
EAN 4010337211044
Nr artykułu 0211 04Op. 1/10/100
SC
1,5x
EAN 4010337881315
Nr artykułu 1001 04Op. 1/10
SC
2x
EAN 4010337212041
Nr artykułu 0212 04Op. 1/10/100
SC
2x, bez przegrody
EAN 4010337002048
Nr artykułu 1002 04Op. 1/10
SC
3x
EAN 4010337213048
Nr artykułu 0213 04Op. 1/10/100
SC
4x
EAN 4010337214045
Nr artykułu 0214 04Op. 1/5
SC
5x
EAN 4010337215042
Nr artykułu 0215 04Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Wskazówki

  • Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  • Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.

Wymiary

Szerokość80,70 mm
Wysokość223,30 mm
Głębokość11,40 mm

Dalsze linki

Gira Standard 55 - Szeroki asortyment urządzeń do instalacji bazowej
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 021304

RFA, 372 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 021304

IFC, 112.78 KB

Do pobrania
Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Do pobrania
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Do pobrania
Gira Standard 55 cover frame pure white matt

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 0211 04

PDF, 143.5 KB

Do pobrania
Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

PDF, 327.2 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych