Ramka Gira E1 czarny matowy (lakierowany) 1x
0211 153
4010337126249
1/10
2x
0212 153
4010337126256
1/10
2x, bez przegrody
1002 153
4010337126294
1
3x
0213 153
4010337126300
1/5
4x
0214 153
4010337126317
1/5
5x
0215 153
4010337126324
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Wskazówki Przystosowane również do instalacji w kanałach. Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44. Wymiary Szerokość 80,80 mm Wysokość 151,90 mm Głębokość 9,30 mm
Dalsze linki Gira E1 - Proste wzornictwo Więcej
Pliki do pobrania Cover frame Cleaning and care.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych