Afdekraam Gira E1 zwart mat (gelakt)
1-voudig
0211 153
15,72
4010337126249
1/10
11
2-voudig
0212 153
23,87
4010337126256
1/10
11
2-voudig zonder middenstijl
1002 153
23,87
4010337126294
1
11
3-voudig
0213 153
39,26
4010337126300
1/5
11
4-voudig
0214 153
63,77
4010337126317
1/5
11
5-voudig
0215 153
97,03
4010337126324
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Let op
Ook geschikt voor wandgootinstallatie. Afdekraam (1- tot 5-voudig) in combinatie met afdichtset ook geschikt voor installatie spatwaterdicht inbouw IP44.
Afmetingen
| Breedte | 80,80 mm |
| Hoogte | 151,90 mm |
| Diepte | 9,30 mm |
Meer links
Gira E1 - Strak minimaal design
Meer
Gira E1
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase