Dekkramme Gira E1 svart matt (lakkert)
Enkel
0211 153
4010337126249
1/10
Dobbel
0212 153
4010337126256
1/10
dobbel, uten mellomstykke
1002 153
4010337126294
1
3-dobbel
0213 153
4010337126300
1/5
4-dobbel
0214 153
4010337126317
1/5
5-dobbel
0215 153
4010337126324
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Merknader
Også egnet for kanalinstallasjoner. Dekkramme (enkel til 5-dobbel) i kombinasjon med tetningssett også egnet for vannbeskyttet innfelt montering IP44.
Mål
| Bredde | 80,80 mm |
| Høyde | 151,90 mm |
| Dybde | 9,30 mm |
Ytterligere koblinger
Gira E1 - Stram og enkel design
Mer
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E1
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase