Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i Bluetooth trådløst system.
Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
Konfigurasjon ved bruk av app via NFC.
Tekniske data
Radiofrekvens:
2,402 - 2,480 GHz
Trådløs protokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Grensesnitt:
NFC
Rekkevidde
i åpent område:
opptil 75 m
i bygninger:
ca. 10 m
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C
Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)
Merknader
Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira Bluetooth-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.
Leveringsomfang
Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.