Émetteur mural Bluetooth 2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2462 01
2462 01
97,20 EUR
EAN 4010337110736
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 2462 03
2462 03
97,20 EUR
EAN 4010337101642
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 2462 27
2462 27
97,20 EUR
EAN 4010337101659
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 2462 28
2462 28
99,41 EUR
EAN 4010337101680
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 2462 26
2462 26
102,72 EUR
EAN 4010337101673
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 2462 005
2462 005
102,72 EUR
EAN 4010337101666
UV 1
SP 02
gris mat
Réf. 2462 015
2462 015
102,72 EUR
EAN 4010337110743
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Emetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, variation ou de stores à des récepteurs radio du système radio Bluetooth.
  • Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
  • Configuration par l'application via NFC.

Technical data

Fréquence radio:
2,402 - 2,480 GHz

Protocole radio:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interface:
NFC

Portée
en champ libre:
jusqu'à 75 m
dans des bâtiments:
env. 10 m

Température ambiante:
-25 °C à +65 °C

Humidité de l'air:
0 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Montage sur boîtier pour appareil ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs Bluetooth Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Etendue de la livraison

  • L'émetteur mural radio, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements