Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger.
Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
Konfiguration per App über NFC.
Technische Daten
Funkfrequenz:
2,402 - 2,480 GHz
Funkprotokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Schnittstelle:
NFC
Reichweite
im Freifeld:
bis 75 m
in Gebäuden:
ca. 10 m
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit:
0 bis 95 % (keine Betauung)
Hinweise
Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi.
Lieferumfang
Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.