Spenningsforsyning DC 24 V 700 mA

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2570 00
6306640
2570 00
6306640
EAN 4010337025702
PE 1
PS 18
 

Egenskaper

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V, 50 Hz

Sekundær nominell spenning
sekundær:
DC 24 V SELV

Sekundær nominell strøm:
0,7 A

Sikring:
Elektronisk automatisk tilbakestilling

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +40 °C

Mål

Delingsenheter (TE): 6

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit fil

Bestillingsnr 257000

RFA, 348 Kb

Laste


IFC fil

Bestillingsnr 257000

RFA, 29 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Power supply for door communication 24 V DC 700 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2570 00

PDF, 49 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger